Energy Recovery Device, iSave 21 Plus

180F7017

Mounting orientation: Vertical; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 10, Rated power [kW]: 7.5

Detalji o proizvodu

Bruto težina 162 Kilogram
Neto težina 109.4 Kilogram
Zapremina 528 Liter
EAN 5715162673096

 

Ambijentalna temperatura motora [°C] [maks.] 40 °C
Ambijentalna temperatura motora [°F] [maks.] 104 °F
Brzina [o/min] [Max] 1500 rpm
Brzina [o/min] [Min] 500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.] 72 psig
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] 36 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] 49 N-m
Grupa proizvoda Energy Recovery Device
IP klasa zaštite IP55
Klasa izolacije motora B
Može da se servisira Da
Napon motora 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 79 dBA
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.] 145 gal/min
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [m³/h] [maks.] 33 m³/h
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [barg] [min.] 1 barg
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [psig] [min.] 15 psig
Nizak pritisak - Standard ulazne konekcije Victaulic
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.] 5 barg
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [psig] [maks.] 72 psig
Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije [in] 2 in
Nizak pritisak - Veličina ulazne konekcije [in] 2 in
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [barg] 10 barg
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [psig] 145 psig
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [psig] 13 psig
Nominalna snaga [HP] 10
Nominalna snaga [kW] 7.5 kW
Obrtni momenat motora pri min. brzini [Nm] 36 N-m
Obrtni momenat motora pri min. brzini [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nm] 49 N-m
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] 50 N-m
Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.] 37 lbf∙ft
Odobrenje CE
Opis proizvoda iSave
Orijentacija montaže Horizontalno
Vertikalni
Osnovni ram Nerđajući
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Oznaka tipa iSave 21 Plus
Polovi motora 4
Protok [gpm] [min.] 26 gal/min
Protok [m³/h] [Min] 6 m³/h
Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.] 0.4 m³/h
Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.] 1.8 gal/min
Standard motora IEC
Standard za konekciju viskog pritiska - izlaz Victaulic
Standard za konekciju viskog pritiska - ulaz Victaulic
Struja motora [A] 15 A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip ISAVE 21 PLUS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in] 2 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in] 2 in
Veličina rama motora 132M
Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.] 83 barg
Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.] 1200 psig
Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] 96 gal/min
Visoki pritisak - izlazni protok [m³/h] [maks.] 22 m³/h
Visoki pritisak - ulaz [barg] [maks.] 83 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.] 3 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [psig] [min.] 44 psig
Visoki pritisak - ulaz [barg] [min.] 15 barg
Visoki pritisak - ulaz [psig] [maks.] 1200 psig
Visoki pritisak - ulaz [psig] [min.] 290 psig
Vrsta materijala Dupleks
Super Duplex
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality