Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
180F7015 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Energy Recovery Device, iSave 21 Plus
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Energy Recovery Device, iSave 21 Plus
180F7015
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 15, Rated power [kW]: 11
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|