Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7011

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 20, Rated power [kW]: 15

Detalji o proizvodu

Bruto težina 149.2 Kilogram
Neto težina 146.86 Kilogram
Zapremina 139.101 Liter
EAN 5715162672280

 

Brzina [o/min] [Max] 1200 rpm
Brzina [o/min] [Min] 600 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave without motor
Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.] 5 barg
Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.] 72 psig
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] 75 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] 102 N-m
Grupa proizvoda Energy Recovery Device
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 84 dBA
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.] 295 gal/min
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [m³/h] [maks.] 67 m³/h
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [barg] [min.] 1 barg
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [psig] [min.] 15 psig
Nizak pritisak - Standard ulazne konekcije Victaulic
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.] 5 barg
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [psig] [maks.] 72 psig
Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije [in] 3 in
Nizak pritisak - Veličina ulazne konekcije [in] 3 in
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [barg] 10 barg
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [psig] 145 psig
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [barg] 1 barg
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [psig] 18 psig
Nominalna snaga [HP] 20
Nominalna snaga [kW] 15 kW
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] 150 N-m
Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.] 110 lbf∙ft
Odobrenje CE
Opis proizvoda iSave
Orijentacija montaže Horizontalno
Vertikalni
Bare shafted
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 760x380x380
Oznaka tipa ISAVE 40
Protok [gpm] [min.] 92 gal/min
Protok [m³/h] [Min] 21 m³/h
Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.] 0.8 m³/h
Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.] 3.5 gal/min
Standard drenažne konekcije BSPP
Standard za konekciju viskog pritiska - izlaz Victaulic
Standard za konekciju viskog pritiska - ulaz Victaulic
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 40 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 104 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip iSave 40
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije [in] 1/4 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in] 3 in
Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in] 3 in
Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.] 83 barg
Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.] 1200 psig
Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] 181 gal/min
Visoki pritisak - izlazni protok [m³/h] [maks.] 41 m³/h
Visoki pritisak - ulaz [barg] [maks.] 83 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.] 3 barg
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [psig] [min.] 44 psig
Visoki pritisak - ulaz [barg] [min.] 20 barg
Visoki pritisak - ulaz [psig] [maks.] 1200 psig
Visoki pritisak - ulaz [psig] [min.] 290 psig
Vrsta ispusnog priključka BSPP
Vrsta materijala Dupleks
Super Duplex
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality