Ambijentalna temperatura motora [°C] [maks.] |
40 °C |
Ambijentalna temperatura motora [°F] [maks.] |
104 °F |
Brzina [o/min] [Max] |
1200 rpm |
Brzina [o/min] [Min] |
600 rpm |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave with IEC motor |
Diferencijalni pritisak HP u/van [barg] [maks.] |
5 barg |
Diferencijalni pritisak HP u/van [psig] [maks.] |
72 psig |
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] |
75 lbf∙ft |
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] |
102 N-m |
Grupa proizvoda |
Energy Recovery Device |
IP klasa zaštite |
IP55 |
Klasa izolacije motora |
B |
Može da se servisira |
Da |
Napon motora |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] |
84 dBA |
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [gpm] [maks.] |
295 gal/min |
Nizak pritisak - dozvoljeni radni protok [m³/h] [maks.] |
67 m³/h |
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [barg] [min.] |
1 barg |
Nizak pritisak - Izlazni pritisak [psig] [min.] |
15 psig |
Nizak pritisak - Standard ulazne konekcije |
Victaulic |
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [barg] [maks.] |
5 barg |
Nizak pritisak - Ulazni pritisak [psig] [maks.] |
72 psig |
Nizak pritisak - Veličina izlazne konekcije [in] |
3 in |
Nizak pritisak - Veličina ulazne konekcije [in] |
3 in |
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [barg] |
10 barg |
Nizak pritisak - Vršni ulazni pritisak [psig] |
145 psig |
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [barg] |
1 barg |
Nizak pritisak u/iz pri maks. protoku [psig] |
18 psig |
Nominalna snaga [HP] |
20 |
Nominalna snaga [kW] |
15 kW |
Obrtni momenat motora pri min. brzini [Nm] |
129 N-m |
Obrtni momenat motora pri min. brzini [Nmlbf*fl] |
95 lbf∙ft |
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nm] |
146 N-m |
Obrtni momenat motora pri nom. brzini [Nmlbf*fl] |
107.7 lbf∙ft |
Obrtni momenat pri pokretanju [Nm] [Max] |
150 N-m |
Obrtni momenat pri pokretanju [Nmlbf*fl] [maks.] |
110 lbf∙ft |
Odobrenje |
CE |
Opis proizvoda |
iSave |
Orijentacija montaže |
Vertikalni |
Osnovni ram |
Nerđajući |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
68,2x27,8x26,9 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1740x710x685 |
Oznaka tipa |
ISAVE 40 |
Polovi motora |
6 |
Protok [gpm] [min.] |
92 gal/min |
Protok [m³/h] [Min] |
21 m³/h |
Protok ulja pri 60 [m³/h] [maks.] |
0.8 m³/h |
Protok ulja pri 871 [gpm] [maks.] |
3.5 gal/min |
Standard drenažne konekcije |
BSPP |
Standard motora |
IEC |
Standard za konekciju viskog pritiska - izlaz |
Victaulic |
Standard za konekciju viskog pritiska - ulaz |
Victaulic |
Struja motora [A] |
30 A |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Temperatura medija [°C] [Max] |
40 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
2 °C |
Temperatura medija [°F] [Max] |
104 °F |
Temperatura medija [°F] [Min] |
36 °F |
Temperatura okoline [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura okoline [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura okoline [°F] [Min] |
32 °F |
Tip |
iSave 40 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Veličina drenažne konekcije [in] |
1/4 in |
Veličina konekcije za visoki pritisak - izlaz [in] |
3 in |
Veličina konekcije za visoki pritisak - ulaz [in] |
3 in |
Veličina rama motora |
180L |
Visoki pritisak - izlaz [barg] [maks.] |
83 barg |
Visoki pritisak - izlaz [psig] [maks.] |
1200 psig |
Visoki pritisak - izlazni protok [gpm] [maks.] |
181 gal/min |
Visoki pritisak - izlazni protok [m³/h] [maks.] |
41 m³/h |
Visoki pritisak - ulaz [barg] [maks.] |
83 barg |
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [barg] [min.] |
3 barg |
Visoki pritisak - ulaz, osrednjeni [psig] [min.] |
44 psig |
Visoki pritisak - ulaz [barg] [min.] |
20 barg |
Visoki pritisak - ulaz [psig] [maks.] |
1200 psig |
Visoki pritisak - ulaz [psig] [min.] |
290 psig |
Vrsta ispusnog priključka |
BSPP |
Vrsta materijala |
Dupleks Super Duplex |
Zaptivni materijal |
NBR |
Zemlja porekla |
Danska |