Energy Recovery Device, APM 2,0

180F1101

Flow [l/min] [Max]: 36.4, Flow [m³/h] [Max]: 2.1, Flow [gpm] [Max]: 9.6, Speed [rpm] [Max]: 345, Allowable working torque [Nm] [Max]: 12, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 9

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.191 Kilogram
Neto težina 8.29 Kilogram
Zapremina 5.858 Liter
EAN 5715162670262

 

Brzina [o/min] [Max] 3450 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 2.0 (10 CCM)
Dozvoljeni radni obrtni momenat [lb-ft] [maks.] 9 lbf∙ft
Dozvoljeni radni obrtni momenat [Nm] [maks.] 12 N-m
Grupa proizvoda Energy Recovery Device
Isporuka [cm³/rev] 10 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.61 in³/rev
Materijal tela Dupleks
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 77 dBA
Nominalna snaga [HP] 5.7
Nominalna snaga [kW] 4.2 kW
Opis proizvoda APM
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x142
Oznaka tipa APM 2,0
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 5 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 1 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 72 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 8 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 80 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 1160 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Protok [gpm] [maks.] 9.6 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 36.4 l/min
Protok [m3/h] [Max] 2.1 m³/h
Smer CCW
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip APM 1.8-2.9
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije[in] 3/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Zaptivni materijal NBR

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality