APP pumps, APP 0.8

180B3037

Flow [gpm] [Max]: 4.4, Flow [l/min] [Max]: 16.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 120, Speed [rpm] [Max]: 345, Speed [rpm] [Min]: 70, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.72 Kilogram
Neto težina 5.2 Kilogram
Zapremina 6.003 Liter
EAN 5715162667422

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 3450 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 700 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 5.08 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.31 in³/rev
Materijal tela Dupleks
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 74 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka tipa APP 0.8
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 20 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 290 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0.5 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 7.3 psig
Protok [gpm] [maks.] 4.4 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0.7 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 16.6 l/min
Protok [l/min] [min.] 2.6 l/min
Protok [m3/h] [Max] 1 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 0.1 m³/h
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip APP 0.6-1.0
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina izlazne konekcije[in] 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 10 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality