APP pumps, APP 6.5

180B3006

Flow [gpm] [Max]: 27.8, Flow [l/min] [Max]: 107.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 120, Speed [rpm] [Max]: 180, Speed [rpm] [Min]: 70, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 36.05 Kilogram
Neto težina 28.25 Kilogram
Zapremina 81.184 Liter
EAN 5715162667354

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 700 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 63.3 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 3.86 in³/rev
Materijal tela Dupleks
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 78 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka tipa APP 6.5
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 83 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 20 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1200 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 290 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0.5 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 7.3 psig
Protok [gpm] [maks.] 27.8 gal/min
Protok [gpm] [min.] 9.7 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 107.2 l/min
Protok [l/min] [min.] 37.5 l/min
Protok [m3/h] [Max] 6.4 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 2.2 m³/h
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije Metrički
Standard za ulaznu konekciju Metrički
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip APP 5.1-10.2
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine) M42
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine) M42
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 73 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality