PAHT G pumps, PAHT G 6.3

180B1006

Flow [gpm] [Max]: 4.700, Flow [l/min] [Max]: 18.10, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.918 Kilogram
Neto težina 4.691 Kilogram
Zapremina 6.097 Liter
EAN 5715162667095

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 3000 rpm
Brzina [o/min] [Min] 1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 1000 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporuka [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.38 in³/rev
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 76 dBA
Opis proizvoda PAHT G pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka tipa PAHT G 6.3
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 100 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1450 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 4.7 gal/min
Protok [gpm] [min.] 1.4 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 18.1 l/min
Protok [l/min] [min.] 5.4 l/min
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT G 2-6.3
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije [in] 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality