PAHT G pumps, PAHT G 3.2

180B1004

Flow [gpm] [Max]: 1.900, Flow [l/min] [Max]: 7.60, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.922 Kilogram
Neto težina 4.877 Kilogram
Zapremina 6.371 Liter
EAN 5715162667200

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 3000 rpm
Brzina [o/min] [Min] 1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 1000 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 3.2 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.2 in³/rev
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 76 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda PAHT G pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka tipa PAHT G 3.2
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 100 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1450 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 1.9 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0.5 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 7.6 l/min
Protok [l/min] [min.] 2 l/min
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT G 2-6.3
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije [in] 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality