PAH pumps, PAH 80

180B0041

Flow [gpm] [Max]: 35.9, Flow [l/min] [Max]: 138.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 16, Outlet pressure [psig] [Max]: 232, Speed [rpm] [Max]: 180, Speed continuous [rpm] [Min]: 70, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 38.4 Kilogram
Neto težina 31 Kilogram
Zapremina 32.783 Liter
EAN 5715162666920

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 700 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH 80
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 80 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 4.88 in³/rev
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 80 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda PAH pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka tipa PAH 80
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 160 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 30 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 2320 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 35.9 gal/min
Protok [gpm] [min.] 12.9 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 138.1 l/min
Protok [l/min] [min.] 49.7 l/min
Standard drenažne konekcije BSPP
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAH 50-100
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije [in] 1/4 in
Veličina izlazne konekcije[in] 1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality