PAHT pumps, PAHT 6.3

180B0029

Flow [gpm] [Max]: 4.700, Flow [l/min] [Max]: 18.10, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.92 Kilogram
Neto težina 4.69 Kilogram
Zapremina 5.968 Liter
EAN 5715162667026

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 3000 rpm
Brzina [o/min] [Min] 1000 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 1000 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Grupa proizvoda Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporuka [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.38 in³/rev
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 76 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda PAHT pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka tipa PAHT 6.3
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 100 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1450 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 4.7 gal/min
Protok [gpm] [min.] 1.4 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 18.1 l/min
Protok [l/min] [min.] 5.4 l/min
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT 2-6.3
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije [in] 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality