PAH pumps, PAH 4

180B0022

Flow [gpm] [Max]: 1.600, Flow [l/min] [Max]: 6.40, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed continuous [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.88 Kilogram
Neto težina 4.724 Kilogram
Zapremina 5.968 Liter
EAN 5715162666906

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 1800 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 700 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH 4
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 4 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 0.24 in³/rev
Materijal tela AISI 304
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 76 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda PAH pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka tipa PAH 4
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 140 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 2030 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 4 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 58 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 1.6 gal/min
Protok [gpm] [min.] 0.5 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 6.4 l/min
Protok [l/min] [min.] 1.9 l/min
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAH 2-6.3
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije[in] 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1/2 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality