PAHT pumps, PAHT 20

180B0019

Flow [gpm] [Max]: 10.900, Flow [l/min] [Max]: 42.10, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 19.383 Kilogram
Neto težina 18 Kilogram
Zapremina 12.096 Liter
EAN 5715162667149

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 2400 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 1000 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Grupa proizvoda Pump
Isporuka [cm³/rev] 20 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 1.22 in³/rev
Materijal tela AISI 316
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 79 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda PAHT pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Oznaka tipa PAHT 20
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 100 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 30 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1450 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 6 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 0 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 87 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 0 psig
Protok [gpm] [maks.] 10.9 gal/min
Protok [gpm] [min.] 2.8 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 42.1 l/min
Protok [l/min] [min.] 10.8 l/min
Standard drenažne konekcije Metrički
Standard izlazne konekcije BSPP
Standard za ulaznu konekciju BSPP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT 20-32
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije (metričke veličine) M6
Veličina izlazne konekcije [in] 3/4 in
Veličina ulazne konekcije [in] 1 1/4 in
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 20 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 290 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality