MCD201075T4CV1

175G5184

MCD201075T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
75 kW 140A:4-6: 594
Trofazno, 200-440 VAC
Контрола напона: 24 VAC/VDC
(C) C-Frame

Šifra modela: MCD201075T4CV1
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.9 kg
Neto težina 6.1 kg
Zapremina 25.792 l
EAN 5702427098244

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Soft Starter
MCD Serija 201 201 Serija
Nazivna snaga 075 75 kW 140A:4-6: 594
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Veličina kućišta C (C) C-Frame
Tipski kod, deo 1 MCD201075T4CV1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD201075T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Izračunata bruto težina [kg] 7.3
Izračunata neto težina [kg] 6.5
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality