MCD201055T4CV1

175G5183

MCD201055T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
55 kW 100A:4-6: 594
Trofazno, 200-440 VAC
Контрола напона: 24 VAC/VDC
(B) B-Frame

Šifra modela: MCD201055T4CV1
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.6 kg
Neto težina 4 kg
Zapremina 16.12 l
EAN 5702427098237

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Soft Starter
MCD Serija 201 201 Serija
Nazivna snaga 055 55 kW 100A:4-6: 594
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Veličina kućišta B (B) B-Frame
Tipski kod, deo 1 MCD201055T4CV1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD201055T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Izračunata bruto težina [kg] 4.6
Izračunata neto težina [kg] 4
Postrojenje iz redosleda B901
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality