Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

148H6204

Vrsta senzora: Elektrohemijski, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 5000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.036 Kilogram
Neto težina 0.007 Kilogram
Zapremina 0.11 Liter
EAN 5714279926255

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Division 40
Donja granica alarma [ppm] 1000 ppm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Gornja granica alarma [ppm] 4500 ppm
Grupa proizvoda Sensors
Isporučeni delovi Zamena senzora
Sertifikat o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Materijal uloška senzora Polikarbonat
Naziv proizvoda Jedinica za detekciju gasa
Odobrenje CE
UL
Opis proizvoda Zamena senzora
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.] 5000 ppm
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.] 0 ppm
Opseg temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -22 °F
PFAS content [Yes/No] No
Rashladna sredstva R717
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verzija senzora za detekciju gasa OSNOVNO
Osnovno +
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Vrsta senzora Elektrohemijski

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality