Jedinica za detekciju gasa, Uložak senzora

148H6203

Vrsta senzora: Poluprovodnik, Rashladna sredstva: R717, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.]: 0, Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.]: 1000

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.034 Kilogram
Neto težina 0.007 Kilogram
Zapremina 0.108 Liter
EAN 5714279925647

 

China RoHS compliance Out of scope
Donja granica alarma [ppm] 500 ppm
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Gornja granica alarma [ppm] 900 ppm
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi Zamena senzora
Sertifikat o kalibraciji
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Materijal uloška senzora Polikarbonat
Naziv proizvoda Jedinica za detekciju gasa
Odobrenje CE
UL
UKCA
Opis proizvoda Zamena senzora
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [maks.] 1000 ppm
Opseg rashladnih sredstava [ppm] [min.] 0 ppm
Opseg temperature [°C] [Max] 50 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 122 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 14 °F
Rashladna sredstva R717
Tip Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija senzora za detekciju gasa OSNOVNO
Osnovno +
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Vrsta senzora Poluprovodnik

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality