Regulacioni ventil za temperaturu, ORV 25, Čelik

148H3401

Veličina ulazne konekcije [mm]: 25.00, Kv vrednost [m³/h]: 15.000, Maks. radni pritisak [bar]: 40.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.53 Kilogram
Neto težina 4.219 Kilogram
Zapremina 5.899 Liter
EAN 5702428229296

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 17 gal/min
Dodaci za proizvod Dodaci za ORV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 1
2
Indikator smera protoka Utisnuto A, B, C
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kompatibilnost maziva AB
Kv vrednost [m³/h] 15 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Materijal priključka Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za ORV
Naziv programa delova ORV
Naziv proizvoda Regulacioni ventil za temperaturu
Odobrenje CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Regulacioni ventil za ulje
Rashladna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Smer Trosmerni
Standard priključka ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ORV 25
Tip kućišta ventila H1
Tip priključka Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 1 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 25 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality