Ventil za drenažu ulja sa brzim zatvaranjem, QDV 15

148H3274

Tip ulazne konekcije: NPT, Tip izlazne konekcije: NPT

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.59 Kilogram
Neto težina 1.3 Kilogram
Zapremina 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za QDV
Dodatne informacije Pritisno zavisan
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Interna/eksterna izlazna konekcija Interno
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 40 bar
Maks. radni pritisak [psig] 580 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za QDV
Naziv proizvoda Ventil za drenažu ulja sa brzim zatvaranjem
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Ventil za brzu drenažu
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R717
Rasterećenje delta p [bar] 16 bar
Rasterećenje delta p [psig] 232 psig
Smer Ugaono
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip QDV 15
Tip izlazne konekcije NPT
Tip ulazne konekcije NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Ulaz interni/eksterni Interno
Veličina izlazne konekcije [in] 3/4
Veličina ulazne konekcije [in] 3/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality