Ventil sa plovkom, HFI 040

148G3092

Veličina ulazne konekcije [mm]: 100, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 25, Opseg temperature [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto zapremina [l]: 6.4

Detalji o proizvodu

Bruto težina 47.49 Kilogram
Neto težina 47.489 Kilogram
Zapremina 101.318 Liter
EAN 5702428343930

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za ekspanzioni ventil sa plovkom
EU RoHS compliance Out of scope
Farba u boji Crvenkasto smeđa
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Liquid level regulating valves
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija III
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konstanta ventila 16.79
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Može da se servisira Rezervni delovi za ekspanzioni ventil sa plovkom
Naziv proizvoda Ventil sa plovkom
Neto zapremina [gal US] 1.69 gal
Neto zapremina [l] 6.4 L
Nominalni kapacitet R717 [kW] 400 kW
Nominalni kapacitet R717 [TR] 114 TR
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Opis proizvoda Ventil sa plovkom
Opseg temperature [°C] [Max] 80 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 176 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Opseg zaprema tečnosti [gal US] [maks.] 1.22 gal
Opseg zaprema tečnosti [gal US] [min.] 0.42 gal
Opseg zaprema tečnosti [l] [maks.] 4.6 L
Opseg zaprema tečnosti [l] [min.] 1.6 L
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Standard priključka EN 10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip HFI 040
Tip izlazne konekcije Sučeoni var
Tip ulazne konekcije Sučeoni var
UK RoHS compliance Out of scope
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Veličina izlazne konekcije[in] 2 in
Veličina izlazne konekcije [mm] 50 mm
Veličina mlaznice [mm] 40 mm
Veličina ulazne konekcije [in] 4 in
Veličina ulazne konekcije [mm] 100 mm
Zapremina oplate [gal US] 2.17 gal
Zapremina oplate [l] 8.2 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality