Funkcioni modul, REG-SA 10

148B5112

Maks. radni pritisak [bar]: 52, Korišćeno za proizvod: REG-SA 10, Oprema: Kapa

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.424 Kilogram
Neto težina 0.25 Kilogram
Zapremina 1.755 Liter
EAN 5702428485913

 

Brend SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za SVL Flexline
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Isporučeni delovi 1 zaptivač
4 vijka
Gornji deo
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Korišćeno za proizvod REG-SA 10
Maks. radni pritisak [bar] 52 bar
Maks. radni pritisak [psig] 754 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delova REG-SA / REG-SB
Naziv proizvoda Funkcioni modul
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea REG-SA REG-SB
Oprema Kapa
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Oznaka tipa Kompletan
Protočna površina [in2] 0.004 in²
Protočna površina [mm2] 3 mm²
Rashladna sredstva R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
SCIP dosije br. 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip REG-SA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [mm] 10 mm
Vrat Standard

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality