Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
141F6834 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00 DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00](/_ui/danfoss/common/assets/img/product_imagecoming_96x96.jpg)
![DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00 DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00](/_ui/danfoss/common/assets/img/product_imagecoming_96x96.jpg)
141F6834
DUT-0055-6-0
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 55 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 4 kHz @ 200V - 500V, 2 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 175 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 220 x 205 x 130 mm
Weight: 9,1 kg