Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
141F1360 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
SIN-0072-5-5-P,SINE-filt 72A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0072-5-5-P,SINE-filt 72A 500V IP54
141F1360
SIN-0072-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 72 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 360 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 590 x 660 x 560 mm
Weight: 110 kg