Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
141F1357 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
SIN-0052-6-0-P,SINE-filt 52A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0052-6-0-P,SINE-filt 52A 690V IP00
141F1357
SIN-0052-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 52 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 350 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 323 x 300 x 265 mm
Weight: 45 kg