AAF-0073B04-55A0E20-000098244

137G3610

AAF 007, 3~, napredni aktivni filter
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 V~, 55 A
IP20/Otvoreni tip
Ulazni uređaj mrež. napajanja: Nijedan
Upravljački panel: Nijedan
Signalna svetla na vratima: Nijedna
Strujni pretvarač: Nijedan
modul/pakovanje modula
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: AAF-0073B04-55A0E20
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 24.2 kg
Neto težina 17.2 kg
Zapremina 134.4 l
EAN 5715253296517

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalno (standardno)
Grupa proizvoda AAF-007 AAF 007
Tip proizvoda 3B 3~, napredni aktivni filter
Mrežni napon 04 380-480 V~
Nominalna struja -55A0 55 A
Nominalni podaci zaštite E20 IP20/Otvoreni tip
Ulazni uređaj mrež. napajanja +AJXX Nijedan
Upravljački panel +BFXX Nijedan
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Jezik dokumentacije +EHXX Višejezično
Signalne lampice na vratima +IIXX Nijedna
Strujni pretvarač +VDXX Nijedan
Oznaka kućišta AAF01 modul/pakovanje modula
Tipski kod, deo 1 AAF-0073B04-55A0E20
Tipski kod, deo 2 -000098244
Kôd modela 01 AAF-0073B04-55A0E20
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Izračunata bruto težina [kg] 24.2
Izračunata neto težina [kg] 17.2
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality