7FC-AUFA3N05-24A0E20F1-000040369

132X3406

iC7-Automation
Frek. pretvarač,hlađ. vazduhom
IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
IP20/Otvoreni tip, Veličina kućišta: FA04a
3~, 380-500 V~, 24 A
Nivo EMC: Kategorija C1 i C2
Upravljački panel 2.8 OPX20
Osnovni U/I: 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Fieldbus komunikacioni protokol je omogućen: Modbus TCP OS7MT
Drugi omogućeni protokoli: Ethernet port, bez protokola
Funkcionalna bezbednost: STO, bez nadogradnje
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC7-60FA3N05-24A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+DAAU
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 13.752 kg
Neto težina 10.688 kg
Zapremina 61.729 l
EAN 5715253183091

General DD VC Class

Help Counter 1
Tipski kod, deo 1 7FC-AUFA3N05-24A0E20F1
Tipski kod, deo 2 -000040369
Izračunata bruto težina [kg] 13.79
Izračunata neto težina [kg] 10.69
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Frequency Converters - IC7FC

Serija proizvoda +DAAU iC7-Automation
Grupa proizvoda IC7-60 iC7-60
Kategorija proizvoda FA Frek. pretvarač,hlađ. vazduhom
Tip proizvoda 3N 3~
Mrežni napon 05 380-500 V~
Nominalna struja -24A0 24 A
Nominalna snaga 11K 11 kW / 15 KS
Nominalni podaci zaštite E20 IP20/Otvoreni tip
EMC kategorija F1 Kategorija C1 i C2
Ploča za ulaz kabla i EMC +AAST Standardna ploča
Integrisani čoper za kočenje +ACBC Da
Dodatna zaštita okoline +AGXX Nema
Uređaj za zaštitu od vlage +AHXX Nema
Ulazni uređaj mrež. napajanja +AJXX Nema
Priključci za jednosm. struju +ALDC Da
Zaštita od dodirivanja +AMXX Nema
Panel za pristup hladnjaku +APXX Nema
Komunikacioni interfejs, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Standardni U/I +BDBA 4xDI, 2xDI/O, 2xAI, 1xAO, 2xRO
Funkcionalna bezbednost +BEF1 STO, bez nadogradnje
Upravljački panel +BF20 Upravljački panel 2.8 OPX20
Kartica za interfejs +BISR Čitač microSD kartice i RTC
Otvor za opciju A +CAX0 Nema
Otvor za opciju B +CBXX Nijedan, bez nadogradnje
Otvor za opciju C +CCX0 Nema
Otvor za opciju D +CDX0 Nema
Opcioni slot E +CEX0 Nema
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Tehnička dokumentacija +EGIN Uputstvo za montažu
Integrisani common-mode filter +AIXX Nema
Komunikacioni interfejs, X0 +BBEL Ethernet port, bez protokola
Posebna klijentska aplikacija +DBXX Nema
Dodatne funkcije pretvarača 1 +DD1X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 2 +DE2X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 3 +DF3X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 4 +DG4X Nema
Dodatne funkcije pretvarača 5 +DH5X Nema
Dvostruka upotreba aktivirana +DI6X Ne
ID paketa za prilagođ. datot. +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
Posebna klijentska oznaka +EJXX Nema
Jezički paket +EL01 Globalno
Pom. potvrda spec. za proizvod +VBXX Nema
Oznaka kućišta FA04A FA04a
Kôd modela 01 IC7-60FA3N05-24A0E20F1
Kôd modela 02 +ACBC
Kôd modela 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Kôd modela 04 +BEF1+BF20
Kôd modela 05 +DAAU
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Klasa efikas.-relat. gubitak IE2 - 1.78%
Maximum Power Loss LO [W] 315
Karakteristike kućišta IP20 / OPEN TYPE
Ulazna frekvencija 50/60Hz
Izlazna frekvencija 0-590Hz
Ulaz. struja - norm. preopt. 22.5/19.6A
Nominalna struja kratkog spoja 100kA
Temp. okoline. - norm. preopt. 45°C/113°F
Ulazni napon 3x380-500V
Tipična snaga motora PL (110%) 11KW(400V)/15HP(460V)
Tipična snaga motora PH (150%) 11KW(400V)/15HP(460V)
Tipična snaga motora PH (150%) 7.5KW(400V)/10HP(460V)
Kontinual. struja IL (1/10min) 24/21A
Kontinual. struja IH (1/10min) 24/21A
Kontinualna struja IH (1/5min) 17/14.5A
Širina glavne jedinice 130 MM / 5.1 IN
Visina glavne jedinice 399 MM / 15.7 IN
Dubina glavne jedinice 262 MM / 10.3 IN
Packaging Height 288
Packaging Width 394
Packaging Length 544

iC7-Automation Freq Converter - IC7FC_AU

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality