132L9690
Frekventni regulatori
FC-021PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Frekventni regulator21
0.75 KW / 1.0 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Bez RFI filtra
Bez čopera za kočenje
Bez lokal. upravlj. panela
Zaštitni premaz na PCB, Bez opcije napajanja
M1-FRAME
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VLT® Micro Drive je frekventni pretvarač opšte namene koji može da upravlja motorima naizmenične struje do 22,0 kW. To je mali frekventni pretvarač, maksimalne snage i pouzdanosti. Frekventni pretvarač VLT® Micro Drive je proizveden uz poštovanje životne sredine i u skladu sa direktivom RoHS.
Napomena: LCP displej naručite odvojeno kao dodatnu opremu.