7DP-310060-000063340

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 3100 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: B1 Kart. u slotu D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Manual: Engleski
2xFrame 64 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

Detalji o proizvodu

Bruto težina 361 kg
Neto težina 360 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853891399

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 3100 3100 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSNT Bez ambalaže
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B B1 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
Opcioni slot C D7 D7,Mer. vrednosti napona
Opcioni slot D B1 B1 Kart. u slotu D
Opcioni slot E E5 (E5)PROFIBUS DP sa Sub-D9
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +MASG Licenca za mrežni pretvarač
Primena +ARFIFF03 Pretv. mreže NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC2 Dva seta nalepnica za proizvod
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku +GALR Lloyds registar
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta DH64 2xFrame 64 liquid cooled
Identifikacija podkategorije +SPXE Podkon. za ExtDeliPartner
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-310060
Tipski kod, deo 2 -000063340
Prodajni tekst DH6431006-0T
Kôd modela 01 NXP31006-A0T0IWG-
Kôd modela 02 A8B1D7B1E5
Kôd modela 03 +MASG
Kôd modela 04 +ARFIFF03+GSNT
Kôd modela 05 +GALR
Kôd modela 06 +LPC2+SPXE
Izračunata neto težina [kg] 360
Izračunata bruto težina [kg] 361
Dimenzije ŠxVxD [mm] SEE DRAWING
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-310060
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality