IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919

132L6116

iC2-30, Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/Otvoreni tip
C4, Bez integrisanog čopera za koč
Величина оквира: MA01a
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.338 kg
Neto težina 1.055 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853456598

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Serija proizvoda IC2-30 iC2-30
Tip proizvoda FA Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
Broj faza 3N 3~
Mrežni napon 04 380-480 V AC
Nominalna struja -01A2 1.2 A
Kategorija zaštite kućišta E20 IP20/Otvoreni tip
Nivo EMC F4 C4
Čoper za kočenje +ACXX Bez integrisanog čopera za koč
Serija proizvoda +DAMI iC2-Micro
ID paketa prilagođ. datoteke +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Veličina kućišta MA01A MA01a
Nominalna snaga K37 0.37 kW/0.50 HP
Tipski kod, deo 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Tipski kod, deo 2 -000060919
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Kôd modela 02 +ACXX
Izračunata neto težina [kg] 1.1
Izračunata bruto težina [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality