7DP-038550-000052367

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 385 A,IP00
Grafički panel
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: Bez opcije
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 61 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

Detalji o proizvodu

Bruto težina 56 kg
Neto težina 55 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853403769

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0385 385 A
Kontrolni displej G Grafički panel
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B 00 Bez opcije
Opcioni slot C D7 D7,Mer. vrednosti napona
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E E3 (E3)PROFIBUS DP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +MASG Licenca za mrežni pretvarač
Primena +ARFIFF03 Pretv. mreže NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH61 Frame 61 liquid cooled
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-038550
Tipski kod, deo 2 -000052367
Prodajni tekst CH6103855-0T
Kôd modela 01 NXP03855-G0T0IWG-
Kôd modela 02 A800D700E3
Kôd modela 03 +MASG
Kôd modela 04 +ARFIFF03
Izračunata neto težina [kg] 55
Izračunata bruto težina [kg] 56
Snaga mot. malo preopt. [kW] 200
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 160
Dimenzije ŠxVxD [mm] 246X658X374
Kontinualna struja (NO) [A] 350
Kontinualna struja (HO) [A] 257
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-038550
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda 2611
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality