132L1101
NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - paleta proizvoda
380–500 V~, 205 A,IP00
Grafički panel
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: Bez opcije
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engleski
Frame 05 liquid cooled
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® NX asortiman pretvarača koji se hlade vazduhom ili vodom dizajniran je za širok opseg zahtevnih industrijskih primena.
On obuhvata pretvarače za montažu na zid, pretvarače sa kućištem i sistemske pretvarače čiji je opseg snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante koje se hlade vodom dobro su prilagođene primenama u kojima je kvalitet vazduha od ključnog značaja, prostor ograničen, a zahteva se efikasan prenos toplote.
Pretvarači VACON® NX obezbeđuju maksimalne performanse i dinamiku kontrole motora kod mašina sa jednom osovinom i sistemskih pogona.
U/I i komunikacioni protokoli, koji se mogu konfigurisati, zadovoljiće sve potrebe u pogledu povezivanja. Možete prilagoditi funkcije pretvarača da biste postigli uštedu troškova i dublju integraciju mašina.