7DP-059060-000050824

132L0764

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 590 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: D2 Kart. u slotu D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Nemački
Frame 63 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 121 kg
Neto težina 120 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853400539

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0590 590 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C B5 B5,3RO(NO)
Opcioni slot D D2 D2 Kart. u slotu D
Opcioni slot E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Jezički paket firmvera +FL23 Firmver;UK,UK,DE,FR,ITZ.EvrII
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLDE Nemački
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH63 Frame 63 liquid cooled
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-059060
Tipski kod, deo 2 -000050824
Prodajni tekst CH6305906-0T
Kôd modela 01 NXP05906-A0T0IWG-
Kôd modela 02 A1A2B5D2EA
Kôd modela 03 +FL23+DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Kôd modela 05 +DLDE
Izračunata neto težina [kg] 120
Izračunata bruto težina [kg] 121
Snaga mot. malo preopt. [kW] 560
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 450
Dimenzije ŠxVxD [mm] 505X923X375
Kontinualna struja (NO) [A] 536
Kontinualna struja (HO) [A] 393
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-059060
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality