7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 1500 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 kan. za merenj. temperat.
D Slot: D2 Kart. u slotu D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Frame 64 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 181 kg
Neto težina 180 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 1500 1500 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C BH BH,3 kan. za merenj. temperat.
Opcioni slot D D2 D2 Kart. u slotu D
Opcioni slot E E6 (E6)CANopen
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH64 Frame 64 liquid cooled
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-150060
Tipski kod, deo 2 -000050576
Prodajni tekst CH6415006-0T
Kôd modela 01 NXP15006-A0T0IWG-
Kôd modela 02 ANA2BHD2E6
Kôd modela 03 +DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Kôd modela 05 +GADN
Izračunata neto težina [kg] 180
Izračunata bruto težina [kg] 181
Dimenzije ŠxVxD [mm] 746X923X375
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DP-150060
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda D801
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality