132H6180
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 261 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: B1 Kart. u slotu D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engleski
Frame 09 INU
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda
VACON® NX asortiman pretvarača koji se hlade vazduhom ili vodom dizajniran je za širok opseg zahtevnih industrijskih primena.
On obuhvata pretvarače za montažu na zid, pretvarače sa kućištem i sistemske pretvarače čiji je opseg snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante koje se hlade vodom dobro su prilagođene primenama u kojima je kvalitet vazduha od ključnog značaja, prostor ograničen, a zahteva se efikasan prenos toplote.
Pretvarači VACON® NX obezbeđuju maksimalne performanse i dinamiku kontrole motora kod mašina sa jednom osovinom i sistemskih pogona.
U/I i komunikacioni protokoli, koji se mogu konfigurisati, zadovoljiće sve potrebe u pogledu povezivanja. Možete prilagoditi funkcije pretvarača da biste postigli uštedu troškova i dublju integraciju mašina.