7DI-032560-000037060

132H5104

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI jedinica invertora
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 325 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 kan. za merenj. temperat.
D Slot: D2 Kart. u slotu D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engleski
Frame 10 INU

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 101 kg
Neto težina 100 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853341054

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXI NXI jedinica invertora
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0325 325 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C BH BH,3 kan. za merenj. temperat.
Opcioni slot D D2 D2 Kart. u slotu D
Opcioni slot E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FI10 Frame 10 INU
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DI-032560
Tipski kod, deo 2 -000037060
Prodajni tekst FI1003256-0T
Kôd modela 01 NXI03256-A0T0ISG-
Kôd modela 02 A1A2BHD2E9
Kôd modela 03 +DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Izračunata neto težina [kg] 97
Izračunata bruto težina [kg] 98
Snaga mot. malo preopt. [kW] 315
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 250
Dimenzije ŠxVxD [mm] 239X1030X552
Kontinualna struja (NO) [A] 325
Kontinualna struja (HO) [A] 261
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha 7DI-032560
proverite da li je završeno OK
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality