VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000003494

132H1825

VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP, (-4) 380 – 480 Vac
(+DBIN) Brake Chopper, (+LS50) 50 Hz
C2 Commercial&Industry Environ
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graphical Keypad
D Slot: 6DI/DO (programmable,DI or DO)
E Slot: Bez opcije
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS

Detalji o proizvodu

Bruto težina 33.85 kg
Neto težina 31.5 kg
Zapremina 1.016 hl
EAN 5714853305513

Vacon 100 X

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 VACON 100
Tip ulaza -3L -3L
Struja -0038 38
OPIS STRUJE 38 AMP
Mrežni napon -4 (-4) 380 – 480 Vac
Segment -X Vacon 100X
Regionalni -R00 International
Prilagođeno +BM1X Vacon0100 product
Priključna kutija +TBOX (+TBOX) Basic Terminal Box
Kočnica +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvencija +LS50 (+LS50) 50 Hz
Mera displeja +LSSI Metric Units of Measure
Nivo dokumentacije +DQCK (+DQCK) Quick Guide
Jezički paket firmvera +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT lang
Sistemski firmver +F0072 (+F0072) GP System Software
Nivoi EMC +EMC2 C2 Commercial&Industry Environ
Odobrenja za apl. za brodove +EMAR (+EMAR) Marine Approval
Aplikacija +A0000 (+A0000)No Special Application
Interni FB izbor +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Tastatura +HMGR Graphical Keypad
Baterija časovnika real. vre. +SRNO No Battery for real time clock
Opciona ploča D otvor +SDB1 6DI/DO (programmable,DI or DO)
Opciona ploča E otvor +SE00 Bez opcije
Dodatna oprema A +QDSS (+QDSS) Main Switch only
Dodatna oprema B +Q000 (+Q000) No add. Equipment B
Dodatna oprema C +Q000 No add. Equipment C
Paket za isporuku +GSCB Standard Packaging Material
UL odobrenje +GAUL (+GAUL) UL Approval
CE odobrenje +GACE (+GACE) CE Approval
C-tick odobrenje +GACT (+GACT) C-Tick Approval
KC odobrenje +GAKC (+GAKC) KC Approval
Veličina kućišta MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0038-4-X
Kôd modela 03 +FL03
Kôd modela 04 +EMAR+HMGR
Kôd modela 05 +SDB1+QDSS
Tipski kod, deo 1 VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Tipski kod, deo 2 -000003494
Izračunata neto težina [kg] 31.5
Izračunata bruto težina [kg] 33.85
Dimenzije ŠxVxD [mm] 350X500X236
Postrojenje iz redosleda C503
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality