7DA-046050-000029276

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Active Front End jedinica
380–500 V~, 460 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Mer. vrednosti napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engleski
Frame 10 INU
B Slot: A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

Detalji o proizvodu

Bruto težina 101 kg
Neto težina 100 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853304158

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXA Active Front End jedinica
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0460 460 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija 2 AFE modul bezLCL
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSNT Bez ambalaže
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A3 A3,1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcioni slot C D7 D7,Mer. vrednosti napona
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Jezički paket firmvera +FL23 Firmver;UK,UK,DE,FR,ITZ.EvrII
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +MASG Licenca za mrežni pretvarač
Primena +ARFIFF03 Pretv. mreže NXA,NXI,NXP
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku +GABV Bureau Veritas
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FI10 Frame 10 INU
Identifikacija podkategorije +SPXV Podkonfiguracija za VEO
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DA-046050
Tipski kod, deo 2 -000029276
Prodajni tekst FI1004605-0T
Kôd modela 01 NXA04605-A0T02SG-
Kôd modela 02 A1A3D700E9
Kôd modela 03 +FL23+MASG
Kôd modela 04 +ARFIFF03+GSNT
Kôd modela 05 +GABV
Kôd modela 06 +SPXV
Izračunata neto težina [kg] 97
Izračunata bruto težina [kg] 98
Snaga mot. malo preopt. [kW] 309
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 258
Dimenzije ŠxVxD [mm] 239X1032X552
Kontinualna struja (NO) [A] 495
Kontinualna struja (HO) [A] 307
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DA-046050-118NWC
Kôd zaliha 7DA-046050
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality