7DB-016850-000023641

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Jedinica čopera za kočenje
380–500 V~, 168 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: Bez opcije
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Frame 09 INU

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXB01685-A0T08SG-A800000000
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 68 kg
Neto težina 67 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853301096

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXB Jedinica čopera za kočenje
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0168 168 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija 8 BCU jedinica čoper za kočenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B 00 Bez opcije
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E 00 Bez opcije
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca NONE bez softverske licence
Primena +ABFIFF01 Čoper za kočenje, jedinica NXB
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FI09 Frame 09 INU
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DB-016850
Tipski kod, deo 2 -000023641
Prodajni tekst FI0901685-0T
Kôd modela 01 NXB01685-A0T08SG-
Kôd modela 02 A800000000
Izračunata neto težina [kg] 67
Izračunata bruto težina [kg] 68
Snaga mot. malo preopt. [kW] 2X107
Snaga mot. veliko preopt. [kW] -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 239X1030X372
Kontinualna struja (NO) [A] 2X168
Kontinualna struja (HO) [A] XXX
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DB-016850-118NAB
Kôd zaliha 7DB-016850
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality