7DP-050260-000019910

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - paleta proizvoda
525 – 690 V~ (640-1100 V=), 502 A,IP00
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
B Slot: 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
C Slot: Bez opcije
D Slot: D6 Kart. u slotu D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engleski
Frame 62 liquid cooled

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

Detalji o proizvodu

Bruto težina 56 kg
Neto težina 55 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853300549

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - paleta proizvoda
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija W Hlađenje vode
Mrežni napon 6- 525 – 690 V~ (640-1100 V=)
Struja 0502 502 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 0 IP00
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija I INU, bez kola za punjenje
Modifikacije kartice G- Optička veza+Lakirana PCB
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGNO Bez ploče provodnika
Opcioni slot A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.razdel
Opcioni slot B B1 6DI/DO (programa.,DI ili DO)
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D D6 D6 Kart. u slotu D
Opcioni slot E CI (CI)Modbus/TCP
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta CH62 Frame 62 liquid cooled
Nominalna snaga 450 450 kW / 600 KS
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DP-050260
Tipski kod, deo 2 -000019910
Prodajni tekst CH6205026-0T
Kôd modela 01 NXP05026-A0T0IWG-
Kôd modela 02 A8B100D6CI
Kôd modela 03 +DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Izračunata neto težina [kg] 55
Izračunata bruto težina [kg] 56
Snaga mot. malo preopt. [kW] 450
Snaga mot. veliko preopt. [kW] -
Dimenzije ŠxVxD [mm] 246X658X374
Kontinualna struja (HO) [A] 335
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DW-050260-118NDF
Kôd zaliha 7DP-050260
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda A401
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality