70-AB3L01705W08B220BM26-00099272

132H0245

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380–500 V~, 170 A, IP21
Grafička tastatura MK01
C2 komerc. i indust. okruženje
B Slot: Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Priruč. na nemačkom (+DLDE)
Kućište 8
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

Detalji o proizvodu

Bruto težina 67 kg
Neto težina 66 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853288311

VACON 0100

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Šifra regiona -R00 R00 Internacionalno
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0170 170 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruženje
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBNO Bez uređaja sa dinam. kočenjem
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +P000 Bez energet. opcija (+P000)
Otvor za kabl +QGLM Metr. ploča provodnika u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF4 Kart. sa 2 Rel. i termist.SBF4
C-slot za opcionu karticu +SC00 Bez opcije
D-slot za opcionu karticu +SD00 Bez opcije
E-slot za opcionu karticu +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interni FB izbor +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivo dokumentacije +DPAP Uklj. štamp.priručnici (+DPAP)
Željeni jezik dokumenta +DLDE Priruč. na nemačkom (+DLDE)
Jezički paket firmvera +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS50 50 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSSI Međunarod. SI merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putem leđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM26 VACON 100
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0072 Vacon0100 softverski paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR08 Kućište 8
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0170-5
Kôd modela 02 +SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Izračunata neto težina [kg] 66
Izračunata bruto težina [kg] 67
Snaga mot. malo preopt. [kW] 90
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 75
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 290 X 966 X 343
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 520 X 450 X 1135
Dimenzije ŠxVxD [mm] 290X996X343
Kontinualna struja (NO) [A] 170
Kontinualna struja (HO) [A] 140
Snaga mot. KS malo preopt. 125
Snaga mot. KS veliko preopt. 100
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tipski kod, deo 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Tipski kod, deo 2 -00099272
Kôd zaliha, deo 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Kôd zaliha, deo 2 -00099272
proverite da li je završeno OK
Postrojenje iz redosleda B701
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality