VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

132H0175

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
VACON 100 FLOW
380–500 V~ 590 AIP00
Grafička tastatura MK01
EMC C4 sistemska komponenta
B Slot: Kartica sa 3 Releja SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Priruč. na engleskom (+DLUK)
Kućište 10

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 222.98 Kilogram
Neto težina 221.98 Kilogram
EAN 5714853287086

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Šifra regiona -R02 R02 Severna Amerika
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0590 590 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP00 IP00
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC4 EMC C4 sistemska komponenta
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBNO Bez uređaja sa dinam. kočenjem
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +P000 Bez energet. opcija (+P000)
Otvor za kabl +Q000 Bez opcija
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF3 Kartica sa 3 Releja SBF3
C-slot za opcionu karticu +SC00 Bez opcije
D-slot za opcionu karticu +SDE7 (E7)DeviceNet
E-slot za opcionu karticu +SE00 Bez opcije
Interni FB izbor +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Nivo dokumentacije +DPAP Uklj. štamp.priručnici (+DPAP)
Željeni jezik dokumenta +DLUK Priruč. na engleskom (+DLUK)
Jezički paket firmvera +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS60 60 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSUS Opšte američke merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putemleđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0159 Vacon0100-Flow softver. paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR10 Kućište 10
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0590-5
Kôd modela 02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Calculated Net Weight [kg] 221
Calculated Gross Weight [kg] 222
Snaga mot. malo preopt. [kW] 315 315
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 507 X 980 X 525 507 X 980 X 525
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 690 X 800 X 1300 690 X 800 X 1300
Dimenzije ŠxVxD [mm] 508X980X525 508X980X525
Kontinualna struja (NO) [A] 590 590
Snaga mot. KS malo preopt. 500 500
STAT NO 04874
Tipski kod, deo 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Tipski kod, deo 2 -00127861
Kôd zaliha, deo 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
Kôd zaliha, deo 2 -00127861
proverite da li je završeno OK OK
Prikaz proizvoda (podraz.) Global (Standard)
Postrojenje iz redosleda 1200 1200
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 221.98
Product Hierarchy 87D4886704874
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality