Konfiguriši proizvod

VACON® 100

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Osnovno
Obavezno
(-FLOW) VACON 100 FLOW
(-5) 380–500 V~
(-DM) DM modul pretvarača
(+IP00) IP00
(+EMC4) EMC C4 sistemska komponenta
(+P000) Bez opcije (+P000)
(+P000) Bez opcije (+P000)
(+DBNO) Bez uređaja sa dinam. kočenjem
(NONE) Nijedan
(+Q000) Bez opcija
(+Q000) Bez dodatne opcije za Qxxx_C
UI kartice
Dokumentacija, jezik i softver
Odobrenja
Opcije kućišta
Opšte