70-AB3L00125W04B220BM2H-00124713

132H0140

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380–500 V~, 12 A, IP21
Grafička tastatura MK01
C2 komerc. i indust. okruženje
B Slot: Kartica sa 3 Releja SBF3
C Slot: Bez opcije
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Priruč. na holandskom (+DLNL)
Kućište 4
ATEX: II (2) GD
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7 kg
Neto težina 6 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853287307

VACON 0100

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Šifra regiona -R00 R00 Internacionalno
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0012 12 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruženje
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBNO Bez uređaja sa dinam. kočenjem
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +P000 Bez energet. opcija (+P000)
Otvor za kabl +QGLM Metr. ploča provodnika u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF3 Kartica sa 3 Releja SBF3
C-slot za opcionu karticu +SC00 Bez opcije
D-slot za opcionu karticu +SDE9 (E9)2-port ethernet
E-slot za opcionu karticu +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interni FB izbor +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Nivo dokumentacije +DPAP Uklj. štamp.priručnici (+DPAP)
Željeni jezik dokumenta +DLNL Priruč. na holandskom (+DLNL)
Jezički paket firmvera +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS50 50 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSSI Međunarod. SI merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putem leđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM2H Vacon 100-FLOW
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0159 Vacon0100-Flow softver. paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR04 Kućište 4
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0012-5
Kôd modela 02 -FLOW+SDE9+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
Izračunata neto težina [kg] 6
Izračunata bruto težina [kg] 7
Snaga mot. malo preopt. [kW] 5.5
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 128 X 328 X 190
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 175 X 384 X 232
Dimenzije ŠxVxD [mm] 128X328X190
Kontinualna struja (NO) [A] 12
Snaga mot. KS malo preopt. 7,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tipski kod, deo 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Tipski kod, deo 2 -00124713
Kôd zaliha, deo 1 70-AB3L00125W04B220BM2H
Kôd zaliha, deo 2 -00124713
proverite da li je završeno OK
Postrojenje iz redosleda B503
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 30
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality