70-AB3L02615W09B220BM26-00037240

132H0099

Frekventni regulatori
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380–500 V~, 261 A, IP21
Grafička tastatura MK01
C2 komerc. i indust. okruženje
B Slot: Kartica sa 3 Releja SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Fieldbus: Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Priruč. na engleskom (+DLUK)
Kućište 9

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: VACON0100-3L-0261-5+SCB4
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 113.4 kg
Neto težina 108 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853286478

VACON 0100

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Šifra regiona -R00 R00 Internacionalno
Napon napajanja -5 380–500 V~
Nominalni podaci struje -0261 261 A
Opcije za montažu -DM DM modul pretvarača
Kućište +IP21 IP21
Upravljački panel +HMGR Grafička tastatura MK01
Kategorija granice EMC zrač. +EMC2 C2 komerc. i indust. okruženje
Filter zajedničkog šuma +P000 Bez opcije (+P000)
DUT filter +P000 Bez opcije (+P000)
Čoper za kočenje +DBNO Bez uređaja sa dinam. kočenjem
Opcija čas. realnog vremena +SRNO Bez bat. za čas. real. vre.
Opseg snage koji se konfigur. NONE Nijedan
Priključci napajanja +PA00 Bez energet. opcija (+PA00)
Otvor za kabl +QGLM Metr. ploča provodnika u +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Bez opcije za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Bez dodatne opcije za Qxxx_C
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
Brodska konstrukcija +E000 bez opcije
B-slot za opcionu karticu +SBF3 Kartica sa 3 Releja SBF3
C-slot za opcionu karticu +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-slot za opcionu karticu +SD00 Bez opcije
E-slot za opcionu karticu +SE00 Bez opcije
Interni FB izbor +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Nivo dokumentacije +DQCK Brzi vodič
Željeni jezik dokumenta +DLUK Priruč. na engleskom (+DLUK)
Jezički paket firmvera +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR jezik
Primena +A0000 Bez aplikacije
Grupa parametara +L0000 Bez skupa paramet. aplikacije
Podraz. frekv. param. motora +LS50 50 Hz def podeš. frekv. motora
Merna jedinica za displej +LSSI Međunarod. SI merne jedinice
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje (+GAUL)
Odobrenje za nautiku NONE Nijedan
RCM odobrenje +GACT RCM odobrenje N16307
KC odobrenje +GAKC KC odobrenje
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Pomoćno napajanje +C000 bez opcije (+C000)
Napaj. jed. strujom za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Utičn. naiz. struje za pom.ur. +C000 bez opcije (+C000)
Ulazni uređaji NONE nijedan_
Filter zajedničkog šuma +P000 bez opcije (+P000)
DU/DT filter, sinusni filter +P000 bez opcije (+P000)
Opcije za priključke NONE nijedan_
Oprema za vrata +C000 bez opcije (+C000)
Grejač ormara +C000 bez opcije (+C000)
Svetlo ormara +C000 bez opcije (+C000)
Kontrola grejača motora +C000 bez opcije (+C000)
Opcije za nužno zaustavljanje +C000 bez opcije (+C000)
Senzor greške izolacije +C000 bez opcije (+C000)
Kabliranje sa gornje strane +C000 bez opcije (+C000)
Hlađenje putem leđnog kanala +C000 bez opcije (+C000)
Postolje ormara +C000 bez opcije (+C000)
Prazan segment produžetka NONE Nijedan
Standardiz. rešenje za orman NONE Nijedan
Projektovano rešenje ormana NONE Nijedan
Grupa proizvoda VACON VACON
Serija proizvoda 0100 Vacon 100 serija
Faza -3L 3-fazna ulaz. naizm. struja
Prilagođeno +BM26 VACON 100
Glavno kolo +M000 NIJEDAN
Firmver +F0072 Vacon0100 softverski paket
Maks. izlazna frekvencija NONE Nijedan
Priključna kutija +T000 NIJEDAN
Prem. režima rada upravljanja NONE nijedan_
Tip ulaznog premošćenja NONE nijedan_
Premoš. tipa veze napajanja NONE nijedan_
CE odobrenje +GACE CE odobrenje (+GACE)
ATEX odobrenje NONE Nijedan
Odobrenje spec. za okrug NONE Nijedan
Vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Veličina kućišta MR09 Kućište 9
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Kôd modela 01 VACON0100-3L-0261-5
Kôd modela 02 +SCB4
Izračunata neto težina [kg] 120
Izračunata bruto težina [kg] 121
Snaga mot. malo preopt. [kW] 132
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 110
Dimenzije ŠxVxD [mm] neto 480 X 1150 X 365
Dimenzije ŠxVxD [mm] bruto 730 X 1310 X 570
Dimenzije ŠxVxD [mm] 480X1150X365
Kontinualna struja (NO) [A] 261
Kontinualna struja (HO) [A] 205
Snaga mot. KS malo preopt. 200
Snaga mot. KS veliko preopt. 150
Tipski kod, deo 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Tipski kod, deo 2 -00037240
Kôd zaliha, deo 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Kôd zaliha, deo 2 -00037240
proverite da li je završeno OK
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality