7DI-008752-000012971

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI jedinica invertora
380–500 V~, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumerički displej
IEC61800-3 za IT mreže
Bez kočnice
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engleski
Frame 07

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 36 kg
Neto težina 35 kg
Zapremina 0 l
EAN 5714853286652

VACON NX_

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXI NXI jedinica invertora
Prilagođeni pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička modifikacija S Stan. pretv. hlađen vazduhom
Mrežni napon 5- 380–500 V~
Struja 0087 87 A
Kontrolni displej A Alfanumerički displej
Kućište 2 IP21/NEMA1
Nivoi EMC emisije T IEC61800-3 za IT mreže
Čoper za kočenje 0 Bez kočnice
Električna modifikacija C INU s integ. kolom za punjenje
Modifikacije kartice V- Direk.pov. s Varnished tablama
Paket za isporuku +GSCB Kart.kutija paketa za isporuku
+W vreme garancije +WT01 Garancija 12/18 meseci (+WT01)
Opcija ploče uvodnika +QGLC inč. ploča provodnika
Opcioni slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcioni slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Opcioni slot C 00 Bez opcije
Opcioni slot D 00 Bez opcije
Opcioni slot E E6 (E6)CANopen
Jezički paket firmvera +FL22 Firmver; UK,FR,IT,ES,PT;Z.Evr.
Nivo dokumentacije +DPAP Štampana uputstva
Željeni jezik dokumentacije +DLUK Engleski
Sistemski firmver +FNP02 Sistemski softver NXP
Softverska licenca +DCD3 Pretv. jedn.str; Uout,maks<75%
Primena +ADFIF101 Soft. aplik. ADFIF101 NXP, NXI
Grupa parametara NONE nijedan
Podrazumevani parametri motora +LS50 Podraz. frekven. motora 50 Hz
Opcije označavanja +LPC1 bez dodatnih nalepnica
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Odobrenje za nautiku NONE bez odobrenja za nautiku
KC odobrenje +GAKC Odobrenje za Koreju
Odobrenje za Ukrajinu +GAUA Odobrenje za Ukrajinu
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Region -R00 Internacionalno (-R00)
Veličina kućišta FR07 Frame 07
Identifikacija podkategorije NONE Norm. narudžb. klijenta
Varij. snage specif. za kupca NONE Normalna nominalna snaga
Tipski kod, deo 1 7DI-008752
Tipski kod, deo 2 -000012971
Prodajni tekst FR0700875-2T
Kôd modela 01 NXI00875-A2T0CSV-
Kôd modela 02 A1A20000E6
Kôd modela 03 +DCD3
Kôd modela 04 +ADFIF101
Izračunata neto težina [kg] 29
Izračunata bruto težina [kg] 30
Snaga mot. malo preopt. [kW] 45
Snaga mot. veliko preopt. [kW] 37
Dimenzije ŠxVxD [mm] 237X591X257
Kontinualna struja (HO) [A] 72
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PRIKAZA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Kôd zaliha, deo 1 7DI-008752-118LHQ
Kôd zaliha 7DI-008752
proverite da li je završeno OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Postrojenje iz redosleda B503
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality