FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7288

VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 KS, 380-480VAC (trofazno), Std. crno IP66/NEMA4X,
RFI kl. A1/C2, Čop. za koč.+meh. kočnica, Kompl. malo, samostojeće, Tanke ploče,
Metričke uvodnice, Serv. rast. na strani mot., Sa priključkom za displej
FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Šifra modela: FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 10.1 kg
Neto težina 8 kg
Zapremina 0 l
EAN 5702427987500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCD Decentral. frekv. reg.
Serija VLT 302 Serija 302
Nazivna snaga P1K1 1.1 kW / 1.5 KS
Napon napajanja T4 380-480VAC (trofazno)
Stepen zaštite B66 Std. crno IP66/NEMA4X
RFI Filter H1 RFI kl. A1/C2
Kočnica S Čop. za koč.+meh. kočnica
Izvedba 1 Kompl. malo, samostojeće
Pribor za montažu E Tanke ploče
Uvodnice M Metričke uvodnice
Opcija rastavljača F Serv. rast. na strani mot.
Displej C Sa priključkom za displej
Priključci za senzore X Bez priključaka za senzore
Morotni priključak X Bez motornog priključka
Mrežni priključak X Bez mrežnog priključka
Priključak za komunikaciju X Bez priključ. za komunik.
Rezervisano X Rezervisano
A Opcija A0 Profibus DP
B Opcija BX Bez B opcije
Rezervisano za Softver XXXXX Reservisano za SW
D Opcija D0 24VDC rezervno napajanje
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Tipski kod, deo 1 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Tipski kod, deo 2 A0BXXXXXXD0
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Izračunata bruto težina [kg] 10.1
Izračunata neto težina [kg] 9.8
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCD302P1K1T4B66H1S1EMFCXXXXX
Kôd modela 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality