FC-102P11KT4E21H3BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1279

Frekventni regulatori
FC-102P11KT4E21H3BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Napredna verzija
11 KW / 15 KS, Trofazno
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
RFI filter kl.A1/B skrać.
Čoper za kočenje
Grafički upravljač. panel
Bez zaštitnog premaza, Bez opcije napajanja
Posled. ver. st. softv.
Величина оквира: B1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcije, Bez B opcije

Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda.

Šifra modela: FC-102P11KT4E21H3BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 23.3 kg
Neto težina 23 kg
Zapremina 144.67 l
EAN 5702427158931

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FC- VLT® HVAC Drive
Serija 102 HVAC Napredna verzija
Nazivna snaga P11K 11 KW / 15 KS
Br. faza T Trofazno
Napon napajanja 4 380 - 480 VAC
Stepen zaštite E21 IP21 / Type 1
RFI filter H3 RFI filter kl.A1/B skrać.
Kočenje - Sigurnosni stop B Čoper za kočenje
Lokalni upravljački panel G Grafički upravljač. panel
Zaštitni premaz PCB X Bez zaštitnog premaza
Opcija na strani napajanja X Bez opcije napajanja
Adaptacija A X Standardni kabl. ulazi
Adaptacija B X Bez adaptacije
Verzija softvera SXXX Posled. ver. st. softv.
Jezički paket softvera X Standardni jezički paket
A Opcija AX Bez A opcije
B opcija BX Bez B opcije
C0 Opcija MCO CX Bez C0 opcije
C1 opcija X Bez C1 opcije
C Softverska opcija XX Bez softverske opcije
D Opcija DX Bez D opcije
Veličina kućišta B1 B1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Tipski kod, deo 1 FC-102P11KT4E21H3BGX
Tipski kod, deo 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Snaga 110% (NO) [KW] 11
Visina [mm] 494,0
Širina bez C opcija [mm] 243,0
Dubina [mm] 261,0
Dubina sa opcijom A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Gubici snage NO [W] 278
Gubici snage NO [W] 278
Kontinualna struja (NO) [A] 24
Intermitentna struja (NO) [A] 26.4
Kontinualna struja (NO) [A] 21
Intermitentna struja (NO) [A] 23.1
Izračunata bruto težina [kg] 21.8
Izračunata neto težina [kg] 21.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FC-102P11KT4E21H3BGX
Kôd modela 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality