Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
130B2836 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
dU/dt filter MCC102A40KTME20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2836
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 44A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 7.5 kW
Nominal power (380 - 440V): 22 kW
Nominal power (441 - 500V): 22 kW
Nominal power (525 - 550V): 18.5 kW
Nominal power (551 - 690V): 22 kW
Max. Continuous rated current: 44 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 37 W
Dimensions HxWxD: 370 x 118 x 242 mm
Weight: 6.3 kg