Scroll compressor, PSH034A4ALC

120H0959

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 73.5 Kilogram
Neto težina 69.5 Kilogram
Zapremina 0.23 Cubic meter
EAN 5702424540029

 

Boja Plava
Broj crteža 8560142a
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description PSH034-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 340 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina pakovanja [mm] 470 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 0 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 0 bar
Family PSH
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 440 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Grejanje
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 33.3 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 48.7 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
isporučeni modul Senzor potisne temperature
Ventil za ubrizgavanje tečnosti
Sistem za kontrolu rada (OCS) montiran u kutiji sa terminalima
Površinski grejač kartera
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izvor napajanja kompresora [V] 380-415/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Šraf 4,8 mm
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 158 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 55 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Maksimalna radna struja [MOC] 31 A
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 33 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number PSH034A4ALC
Naziv proizvoda Scroll compressor PSH
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea PSH019-039
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 0 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 2 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 0.83 Ohm
Prečnik [mm] 243 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Nijedno
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 7.9 kg
Punjenje ulja [L] 3.3 L
Radna zapremina [cm3] 151.2 cm³
Rashladna sredstva R410A
Referenca za ulje 160SZ
RLA 23.6 A
SCIP dosije br. d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Standard priključka ODF
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Scroll kompresor
Tehnologija Scroll
Test dif [bar] [maks.] 37 bar
Težina pakovanja [kg] 70 kg
Tip PSH034
Tip priključka Lemljeni
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
Ukupna visina [mm] 540 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 3/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 7/8 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 3/8 in
Visina pakovanja [mm] 596 mm
Visina potisne konekcije [mm] 509 mm
Visina usisne konekcije [mm] 278 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Vrsta ulja POE
Zapremina na niskoj strani 13.6 L
Zapremina na visokoj strani 0.7 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina pakovanja [mm] 370 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality