Boja |
Plava |
Broj crteža |
8502016a |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindar |
2 |
Contain batteries |
No |
Description |
VTZ086-J |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
200 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
200 V |
Dužina pakovanja [mm] |
395 mm |
Ekonomajzer |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] |
25 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] |
25 bar |
Family |
VTZ |
Faza |
3 |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] |
30 - 90 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] |
240 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] |
240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
240 V |
Grupa proizvoda |
Hermetic compressors |
IP klasa zaštite |
IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Hlađenje MT |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] |
25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] |
30 bar |
Isporučena uputstva |
Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač |
Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeni priključci |
Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki |
Isporučeno ulje |
Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja |
3/8'' SAE konekcija na perlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] |
220-240/3/50-60 |
Količina pakovanja |
1 |
Konekcije napajanja |
Šraf 4,8 mm |
Konfiguracioni kod |
Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta |
Inverter |
LRA |
88 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] |
12 |
Maks. TS na niskoj strani |
50 °C |
Maks. TS na visokoj strani |
150 °C |
Materijal usisne konekcije |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
Min. TS na niskoj strani |
-35 °C |
Min. TS na visokoj strani |
-35 °C |
MMT |
40.6 A |
Model number |
VTZ086AJNR1B |
Napomena uz priključak |
(isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom) |
Naziv proizvoda |
Reciprocating compressor VTZ |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nosač vidno stakla |
Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] |
15 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] |
30 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] |
15 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] |
4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] |
0.317 Ohm |
Prečnik [mm] |
288 mm |
Priključak rukava |
ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak |
Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak |
Nijedno |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] |
5 kg |
Punjenje ulja [L] |
1.8 L |
Radna zapremina [cm3] |
85.64 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R404A R407C |
Referenca za ulje |
160PZ |
RLA |
32.5 A |
SCIP dosije br. |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Standard priključka |
Rotolok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja |
Klipni kompresor |
Tehnologija |
Klipni |
Test dif [bar] [maks.] |
30 bar |
Tip |
VTZ086 |
Tip priključka |
Rotolok |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
Ukupna visina [mm] |
413 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] |
3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] |
1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] |
1 1/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] |
1 3/4 in |
Visina pakovanja [mm] |
455 mm |
Visina potisne konekcije [mm] |
74 mm |
Visina usisne konekcije [mm] |
165 mm |
Viskoznost [cSt] |
32 cP |
Zapremina na niskoj strani |
16.5 L |
Zapremina na visokoj strani |
0.6 L |
Zaštita motora |
Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača |
Širina pakovanja [mm] |
365 mm |